|
|
|
ZARC18
Ženski priključni vtič z 2 m kabla za ZARB18H
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony eXLhoist
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pred-ožičen priključek
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Krmilna postaja ZARB
|
PIN številka
|
62
|
Skupno število žic
|
48
|
Sestava kablov
|
8 x 2,8 mm² + 40 x 1,5 mm²
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
Material
|
PE
|
Teža izdelka
|
6 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
29 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,854 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,466 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|