Schneider-Electric
 
ZARC51 slika – Schneider- scope
ZARC51
Komplet za zaustavitev v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-o?i?en priklju?ek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Komplementarno
Združljivost izdelkov Krmilna postaja ZARB
Material PE
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
IP stopnja zaščite IP65
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 404,0 g
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi