Schneider-Electric
 
ZARC53 slika – Schneider- scope
ZARC53
Pokrov podnož. plast. vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičen priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Komplementarno
Združljivost izdelkov Krmilna postaja ZARB
Material PE
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
IP stopnja zaščite IP65
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 377,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
RoHS EU Direktiva V preiskavi
Vzemi nazaj No