Schneider-Electric
 
ZARC54 slika – Schneider- scope
ZARC54
Komplet zadnj. pokr. oddalj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Tip dodatkov/ločenih delov Za??itni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za??ite
Komplementarno
Material Guma
Barva ?rna
Združljivost izdelkov Daljinec ZART
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 33,700 cm
Paket 1 Teža 295,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,659 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi