Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZART03 |
Schneider-Electric
 
ZART03 slika – Schneider- scope
ZART03
Daljinec, Harmony žep. dalj., 3 tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Pocket Remote
Izdelek ali sestavni del Ročni daljinski upravljalnik
Kratko ime naprave ZART
Tip krmilne tipke 3 single step Tipka
Komplementarno
Material Pokrov tipke: Silikonska guma
Omara: ABS + PET
Funkcija Power switch
Tip zaslona 1 LED
Razdalja delovanja 50 m
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 300 m V prostem polju
Odzivni čas < 500 ms
Avtonomija > 100 h with alkaline batteries
Tip baterije 2 AAA/LR3 Alkaline
Width 66 mm
Višina 114 mm
Globina 37,5 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Okolje
Radio sporazum IC
FCC
IP stopnja zaščite IP67
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…45 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 178,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,638 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6