|
|
|
ZART08
Daljinec, Harmony žep. dalj., 8 tipk
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Pocket Remote
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ročni daljinski upravljalnik
|
Kratko ime naprave
|
ZART
|
Tip krmilne tipke
|
8 single step Tipka
|
Komplementarno
Material
|
Pokrov tipke: Silikonska guma
Omara: ABS + PET
|
Funkcija
|
Power switch
|
Tip zaslona
|
1 LED
|
Razdalja delovanja
|
50 m
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
300 m V prostem polju
|
Odzivni čas
|
< 500 ms
|
Avtonomija
|
> 100 h with alkaline batteries
|
Tip baterije
|
2 AAA/LR3 Alkaline
|
Širina
|
66 mm
|
Višina
|
114 mm
|
Globina
|
37,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Okolje
Radio sporazum
|
IC
FCC
|
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…45 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
178,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,665 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|