Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZART10 |
Schneider-Electric
 
ZART10 slika – Schneider- scope
ZART10
Daljinec, Harmony žep. dalj., 10 tipk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Pocket Remote
Izdelek ali sestavni del Ročni daljinski upravljalnik
Kratko ime naprave ZART
Tip krmilne tipke 10 single step Tipka
Komplementarno
Material Pokrov tipke: Silikonska guma
Omara: ABS + PET
Funkcija Power switch
Tip zaslona 1 LED
Razdalja delovanja 50 m
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 300 m V prostem polju
Odzivni čas < 500 ms
Avtonomija > 100 h with alkaline batteries
Tip baterije 2 AAA/LR3 Alkaline
Width 66 mm
Višina 114 mm
Globina 37,5 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Okolje
Radio sporazum IC
FCC
IP stopnja zaščite IP67
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…45 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,5 cm
Paket 1 Teža 156,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,476 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No