|
|
|
ZART12D
Razširjene lastnosti - 6 pomožnih tipk
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony eXLhoist
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ročni daljinski upravljalnik
|
Kratko ime naprave
|
ZART
|
Tip krmilne tipke
|
6 Konfiguracijski Tipka za gibanje
6 Konfiguracijski Pomožna tipka
|
Komplementarno
Material
|
Omara: PC (polikarbonat)
Omara: PBT
Pokrov: PP (polipropilen)
Zaščitni pokrov: EPDM guma
|
Funkcija
|
Funkcija pospeška
Funkcija vibriranja
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon 34 x 42 mm
|
Razdalja delovanja
|
50 m
|
Mehanska robustnost
|
Upornost proti prostemu padu 4,5 m v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično Nizko energijski bluetooth
|
Frekvenca prenosa
|
2,4 GHz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m V prostem polju
|
Odzivni čas
|
< 300 ms Polni duplex
|
Čas polnjenja
|
900 s
|
Avtonomija
|
30 h
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Življenjska doba
|
5 let/o/i/a
|
Širina
|
100 mm
|
Višina
|
340 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Teža izdelka
|
0,65 kg
|
Okolje
Radio sporazum
|
FCC
ARIB
RSS
ICASA
ANATEL
SRRC
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…45 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,075 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CSA
CE
JIS
KC
EAC
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
749,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,485 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|