Schneider-Electric
 
ZART8D slika – Schneider- scope
ZART8D
Osnovne lastnosti - 2 pomožni tipki z zaslonom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Ročni daljinski upravljalnik
Kratko ime naprave ZART
Tip krmilne tipke 6 Konfiguracijski Tipka za gibanje
2 Konfiguracijski Pomožna tipka
Komplementarno
Material Omara: PC (polikarbonat)
Omara: PBT
Pokrov: PP (polipropilen)
Zaščitni pokrov: EPDM guma
Funkcija Funkcija pospeška
Funkcija vibriranja
Tip zaslona LCD zaslon 34 x 42 mm
Razdalja delovanja 50 m
Mehanska robustnost Upornost proti prostemu padu 4,5 m v skladu s/zIEC 60068-2-27
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Nizko energijski bluetooth
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
Odzivni čas < 300 ms Polni duplex
Čas napajanja 900 s
Avtonomija 30 h
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Življenjska doba 5 let/o/i/a
Width 100 mm
Višina 340 mm
Globina 90 mm
Teža izdelka 0,65 kg
Okolje
Radio sporazum ANATEL
ICASA
SRRC
FCC
ARIB
RSS
IP stopnja zaščite IP65
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…45 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 0,075 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
Certifikati izdelkov CE
UL
JIS
EAC
C-Tick
CSA
KC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,700 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 33,600 cm
Paket 1 Teža 732,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,432 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 25