Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZART8LS |
Schneider-Electric
 
ZART8LS slika – Schneider- scope
ZART8LS
Osnovne lastnosti - 1 pomožna tip. LED, majhna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del Ročni daljinski upravljalnik
Kratko ime naprave ZART
Tip krmilne tipke 6 Konfiguracijski Tipka za gibanje
2 Konfiguracijski Pomožna tipka
Komplementarno
Material Zaščitni pokrov: EPDM guma
Pokrov tipke: Poliuretan
Omara: ABS + PC
Tip zaslona 5 LED
Razdalja delovanja 50 m
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Zigbee
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
Odzivni čas < 500 ms Simplex
Čas napajanja 10800 s
0 s
Avtonomija 150 h Li-Ion (Litijsko-ionski)
100 h
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Width 85 mm
Višina 193 mm
Globina 43 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Radio sporazum IC
FCC
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…45 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Relativna vlažnost 0…95 % pri−20…60 °C Delovanje
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 423,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,087 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15