|
|
|
ZB2BE102
Kontaktni blok
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
ZB2
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Aplikacija kontaktnega bloka
|
Enojna hitrost
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
XB4
XB5
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Operativna sila
|
13…15 N
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG (gl)
|
Nazivna delavna energija v W
|
40 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 120 V 0,5 IEC 60947-5-1
48 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 48 V 0,5 IEC 60947-5-1
65 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 24 V 0,5 IEC 60947-5-1
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Priključki - terminali
|
Terminali z vijačno objemko, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Terminali z vijačno objemko, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Standardi
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
155,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,390 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS