Schneider-Electric
 
ZB2BE201 slika – Schneider- scope
ZB2BE201
Kontakt. blok ZB2 - povr. vzmet - 1 NO - počasna prekin./porazd. - čelna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente ZB2
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Aplikacija kontaktnega bloka Operater gor/dol
Kontaktni tip bloka Enojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACA
Tip kontakta in sestava 1 NO
Monta?a bloka Prednja montaža
Premik kontakta Razporejeni
Po?asen izklop
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Delovna sila 13…15 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG (gl)
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 120 V 0,5 IEC 60947-5-1
48 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 48 V 0,5 IEC 60947-5-1
65 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 24 V 0,5 IEC 60947-5-1
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO_CL
Teža izdelka 0,015 kg
Priključki - terminali Terminali z vijačno objemko, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Terminali z vijačno objemko, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Standardi IEC 60204-32
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 15,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 20,0 cm
Paket 2 Dolžina 20,0 cm
Paket 2 Teža 153,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,135 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months