Schneider-Electric
 
ZB2BV007 slika – Schneider- scope
ZB2BV007
Ohišje signalne svetilke za čelno montažo
Schneider Electric
Značilnosti
Komplementarno
Tip žarnice Žareče
Kategorija krmilne postaje Multi-tipka
Material omare Polipropilen
Izvor svetlobe Žarnica vključena
Monta?a bloka Prednja montaža
Teža izdelka 0,02 kg
[Ue] Nazivna operativna napetost 30 V
Napajanje Neposredno skozi upor
[Us] Nazivna napajalna npetost 230 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 33,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,606 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months