Schneider-Electric
 
ZB2BY2002 slika – Schneider- scope
ZB2BY2002
22 mm, imenska ploščica za tipko
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Aplikacija naprave S posebnim besedilom za navajanje med naročanjem
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Komplementarno
Označevanje Bela Neoznačeno Črna
Stanje uporabe 2 vrstici najve? 11 znakov
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za elektri?ni tokokrog
Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Združljivost izdelkov XACB
XACM
XACA
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 0,1 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev