Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB2BY2918 |
Schneider-Electric
 
ZB2BY2918 slika – Schneider- scope
ZB2BY2918
Legenda - 30 x 40 mm - črna - povratno, počasi-hitro
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Bela Obratno, počasi-hitro Črna Vodoravna montaža)
Jezik Angleščina
Standardi NF E 52-124
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za električni tokokrog
Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Združljivost izdelkov XACM
XACA
XACB
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 0,9 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,0 cm
Paket 2 Širina 3,0 cm
Paket 2 Dolžina 4,0 cm
Paket 2 Teža 9,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,153 kg