Schneider-Electric
 
ZB2BY2954 slika – Schneider- scope
ZB2BY2954
Legenda - 30 x 40 mm - črna - spuščanje, počasi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Komplementarno
Označevanje Bela Nižje, počasi Črna Vertikalna montaža)
Jezik Angle??ina
Standardi NF E 52-124
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za elektri?ni tokokrog
Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Združljivost izdelkov XACB
XACM
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 400,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev