Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB2BY4901 |
Schneider-Electric
 
ZB2BY4901 slika – Schneider- scope
ZB2BY4901
Legenda - 30 x 40 mm - bela - dvig ali desno, počasi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Aplikacija naprave S simbolom NF E 52-124
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Črna Dvižno, počasi Bela Vodoravna montaža)
Črna Desno, počasi Bela Vertikalna montaža)
Jezik Angleščina
Standardi NF E 52-124
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za električni tokokrog
Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Združljivost izdelkov XACB
XACA
XACM
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 1,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,136 kg