Schneider-Electric
 
ZB2BY4908 slika – Schneider- scope
ZB2BY4908
Legenda - 30 x 40 mm - bela - desno, hitro
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Aplikacija naprave S simbolom NF E 52-124
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Črna Desno, hitro Bela Vodoravna montaža)
Jezik Angleščina
Standardi NF E 52-124
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Obesna krmilna postaja za električni tokokrog
Združljivost izdelkov XACM
XACA
XACB
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 1,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 7,000 cm
Paket 2 Teža 90,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 378,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev