Schneider-Electric
 
ZB2BY4919 slika – Schneider- scope
ZB2BY4919
Legenda - 30 x 40 mm - bela - obračanje desno, počasi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Aplikacija naprave S simbolom NF E 52-124
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Komplementarno
Označevanje Črna Odziv desno, počasi Bela Vertikalna montaža)
Jezik Angle??ina
Standardi NF E 52-124
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Obesna krmilna postaja za elektri?ni tokokrog
Združljivost izdelkov XACB
XACM
XACA
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 0,9 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,1 cm
Paket 2 Širina 3,5 cm
Paket 2 Dolžina 5,0 cm
Paket 2 Teža 9,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 392,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev