Schneider-Electric
 
ZB2BY9101 slika – Schneider- scope
ZB2BY9101
60-mm, rumeni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Neozna?ena napisna tablica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Komplementarno
Označevanje Neoznačeno
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Obesna krmilna postaja za elektri?ni tokokrog
Obesna krmilna postaja za krmilni tokokrog
Združljivost izdelkov XACM
XACA
XACB
Dimenzije oznake Ø 60 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 2,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,500 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 6,000 cm
Paket 2 Teža 28,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,740 kg
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev