Schneider-Electric
 
ZB2BZ101 slika – Schneider- scope
ZB2BZ101
Ohišje krmilne tipke - Ø 22 - 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime komponente ZB2
Tip ohišja Ohišje krmilne tipke
Komplementarno
Montažni premer 22 mm
Tip kontakta in sestava 1 NO
Povezave - terminali Terminali z vija?no objemko
Material roba Kromirana kovina
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Barva svetlobnega bloka Brez
Napajanje svetlobnega bloka Brez napajanja
Izvor svetlobe Brez
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,700 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,500 cm
Paket 2 Teža 418,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,974 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1