|
|
|
ZB2BZ102
Ohišje krmilne tipke - Ø 22 - 1 NC
|
|
|
Glavno
Ime komponente
|
ZB2
|
Tip ohišja
|
Ohišje krmilne tipke
|
Komplementarno
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Povezave - terminali
|
Terminali z vija?no objemko
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Barva svetlobnega bloka
|
Brez
|
Napajanje svetlobnega bloka
|
Brez napajanja
|
Izvor svetlobe
|
Brez
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
41,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
415,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,037 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|