|
|
|
ZB4BA71115
Bela podometna/rdeča izbočena/bela podometna tip. s tremi glavami Ø 22 z oznako
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za tipko s trojno glavo
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
2 podometni - 1 središčni izbočeni STOP tipki
|
Opis operaterjev
|
Bela ''+'' - bela ''-'' - rdeča ''STOP''
|
Komplementarno
Product weight
|
0,056 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Barva označevanja
|
Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih
Črna oznaka, za bele pokrove
|
Profil operaterja
|
Rdeča Izbočena, Stop (Bela)
Bela Podometna, - (Črna)
Bela Podometna, + (Črna)
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP69 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
56,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|