|
|
|
ZB4BA7121
Bela podometna/črna podometna tip. z dvema glavama Ø 22 z oznako
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za tipko z dvema glavama
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
2 podometni tipki
|
Opis operaterjev
|
Bel ''I'' - črn ''O''
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,056 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Barva označevanja
|
?rna oznaka, za bele pokrove
Bela oznaka pri zelenih, rde?ih ali ?rnih pokrov?kih
|
Profil operaterja
|
Črna Podometna, O (Bela)
Bela Podometna, I (Črna)
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda elektri?ne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C14 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
57,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,88 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|