Schneider-Electric
 
ZB4BG0820 slika – Schneider- scope
ZB4BG0820
Izbirno stikalo s klj. 3131A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Povratek Od desne proti centru
Profil operaterja Črna Stikalo na ključ
Tip upravljanja Povratna vzmet
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Tip ključavnice Ključ 3131A
Položaj za odstranitev ključa Levo
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 72 mm
Product weight 0,098 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Koda električne sestave C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Standardi EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 št. 14
GB 14048,5
Certifikati izdelkov BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 69,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,655 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev