|
|
|
ZB4BG27
2-pozicijsko izbirno stikalo s črno anodizirano krono
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo s ključem
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Črna kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Profil operaterja
|
Črna Stikalo na ključ
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja 90°
|
Tip ključavnice
|
Ključ 455
|
Položaj za odstranitev ključa
|
Levo
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
72 mm
|
Product weight
|
0,098 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standardi
|
GB 14048,5
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
|
Certifikati izdelkov
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|