Schneider-Electric
 
ZB4BG2TEC10 slika – Schneider- scope
ZB4BG2TEC10
Glava izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja CES TEC10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s klju?em
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Črna Stikalo na ključ
Tip upravljanja Stalni
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Tip ključavnice CES TEC10
Polo?aj za odstranitev klju?a Levo
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 72 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Koda elektri?ne sestave C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 S pokrovom ključavnice ZBGP v skladu s/zIEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
GB 14048,5
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 5,300 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 164,000 g
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev