|
|
|
ZB4BH053
Oran. glava podometne osvetljene tipke Ø 22 potisni-potisni za vgr. LED
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetle?o tipko
|
Združljivost izdelkov
|
Univerzalni LED
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Potisk-potisk
|
Profil operaterja
|
Oranžna Podometna, Neoznačeno
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Oranžna
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,026 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
500000 ciklov
|
Koda elektri?ne sestave
|
M5 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,544 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|