Schneider-Electric
 
ZB4BH063 slika – Schneider- scope
ZB4BH063
Modra glava podometne osvetljene tipke Ø 22 potisni-potisni za vgr. LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Potisk-potisk
Profil operaterja Modra Podometna, Neoznačeno
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Modra
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,026 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Koda električne sestave M5 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 7,2 cm
Paket 1 Teža 25 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,5 cm
Paket 2 Širina 3,4 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 133 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 2,824 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev