Schneider-Electric
 
ZB4BK15137 slika – Schneider- scope
ZB4BK15137
Bela glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22 3 položaji povratna vzmet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glavo za svetleče izbirno stikalo
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Črna kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Centrirati Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 43 mm
Product weight 0,036 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Koda električne sestave M3 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M4 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK04 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 41 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,8 cm
Paket 2 Širina 26,5 cm
Paket 2 Dolžina 3,3 cm
Paket 2 Teža 205 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 250
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,918 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev