Schneider-Electric
 
ZB4BL432 slika – Schneider- scope
ZB4BL432
Rdeča glava izbočene tipke Ø 22 povratna vzmet »O«
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetle?o tipko
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Izbočena, O (Bela)
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 33 mm
Mehanska vzdr?ljivost 10000000 ciklov
Koda elektri?ne sestave C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 3,8 cm
Paket 1 Dolžina 4,6 cm
Paket 1 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,478 kg
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev