|
|
|
ZB4BP4S
Rdeča glava podometne tipke Ø 22 neoznačena povratna vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za nesvetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Združljivost izdelkov
|
Nosilec napisne ploščice
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Rdeča Podometna, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Barvni zagon
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
30 mm
|
CAD celotna globina
|
33 mm
|
Product weight
|
0,029 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
29,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,112 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|