|
|
|
ZB4BP5
Rumena glava izbočene tipke Ø 22 neoznačena povratna vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za nesvetle?o tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Združljivost izdelkov
|
Ni kompatibilno z nosilcem legende
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Rumena Izbočena, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Čisti zagon
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
30 mm
|
CAD celotna globina
|
35 mm
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
10000000 ciklov
|
Koda elektri?ne sestave
|
C1 za <9 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C2 za <9 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
160,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,108 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|