Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZB4BS844 |
Schneider-Electric
 
ZB4BS844 slika – Schneider- scope
ZB4BS844
Rdeč izk. v sili Ø 40, glava za izk. Ø 22 sprož. in zaklep za obrat in sprost.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Tip glave Standard
Komplementarno
CAD celotna širina 40 mm
CAD celotna višina 40 mm
CAD celotna globina 57 mm
Teža izdelka 0,073 kg
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Koda električne sestave C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048,5
ISO 13850
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 5,400 cm
Paket 1 Dolžina 9,200 cm
Paket 1 Teža 75,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,980 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 75,004 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months