|
|
|
ZB4BS864
Rdeč izk. v sili Ø 60, glava za izk. Ø 22 sprož. in zaklep za obrat in sprost.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 60 mm, Neoznačeno
|
Tip glave
|
Standard
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
60 mm
|
CAD celotna višina
|
60 mm
|
CAD celotna globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,093 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
300000 ciklov
|
Koda elektri?ne sestave
|
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
ISO 13850
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
GB 14048,5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
88,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,040 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
42,684 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|