|
|
|
ZB4BS944
Rdeč izk. v sili Ø 40, glava za izk. Ø 22 ključ za sprost. sprož. in zakl.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na ključ
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Tip ključavnice
|
Ključ 455
|
Položaj za odstranitev ključa
|
Center
|
Tip glave
|
Standard
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
40 mm
|
CAD celotna višina
|
40 mm
|
CAD celotna globina
|
79 mm
|
Teža izdelka
|
0,098 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
IEC 60947-1
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60364-5-53
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
BV
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
103,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,778 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|