|
|
|
ZB4BV05
Oran. glava signalne svetilke Ø 22 z gladkimi lečami za sijalko BA9S
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za signalno svetilko
|
Združljivost izdelkov
|
BA 9s
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Oranžna
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
31 mm
|
Product weight
|
0,027 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Koda električne sestave
|
P3 vPrednja montaža zBA 9s
P4 vPrednja montaža zBA 9s in transformator
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
23,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,464 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
70,364 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|