|
|
|
ZB4BV5D1
Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico in sijalko LED BA9S 400 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompleten sklop ohišja/svetlobnega bloka
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
Izvor svetlobe
|
LED
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Preko integriranega transformatorja 1,2 VA 6 V
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
400 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
47 mm
|
CAD celotna globina
|
60 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Teža izdelka
|
0,134 kg
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
P4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
130,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
653,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,855 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|