Schneider-Electric
 
ZB4BW0B13 slika – Schneider- scope
ZB4BW0B13
Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 24 V 2 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompleten sklop ohišja/kontakta in svetlobni blok
Kratko ime naprave ZB4
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Tip kontakta in sestava 2 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Barva vira svetlobe Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC pri50/60 Hz
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 47 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Product weight 0,074 kg
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Brez
Operating travel 2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2,3 N Brez spreminjanje električnega stanja
Obratovalni navor 0,05 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 18 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Standardi IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 3,400 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 350,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,989 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Deee1f73-6ec6-4e21-8d08-42313aa4ca17
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev