|
|
|
ZB4BW0M15
Blok z belo lučko in ohišjem/pritr. prirob. ter vgr. LED 230 do 240 V 1NO+1NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompleten sklop ohišja/kontakta in svetlobni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Izvor svetlobe
|
Univerzalni LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 do 240 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
47 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Product weight
|
0,074 kg
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2 N NC spreminjanje električnega stanja
2,3 N Brez spreminjanje električnega stanja
|
Obratovalni navor
|
0,05 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Omejitve napajalne napetosti
|
195…264 V AC
|
Poraba toka
|
14 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,035 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1200
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
101,804 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Deee1f73-6ec6-4e21-8d08-42313aa4ca17
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
49
|
Pogodbena garancija
|
|