Schneider-Electric
 
ZB4BW143 slika – Schneider- scope
ZB4BW143
Rdeča glava osvetljene izbočene tipke Ø 22 povratna vzmet za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB4
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Izbočena, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 33 mm
Product weight 0,029 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 4,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 29 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,4 cm
Paket 2 Širina 4,4 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 147 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,533 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev