Schneider-Electric
 
ZB4BW15 slika – Schneider- scope
ZB4BW15
Oran. glava osvetljene izbočene tipke Ø 22 povratna vzmet za sijalko BA9S
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB4
Združljivost izdelkov BA 9s
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Oranžna Izbočena, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Oranžna
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 32 mm
Product weight 0,028 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Koda električne sestave M7 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M8 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M9 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s in transformator
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Standardi JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,558 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months