Schneider-Electric
 
ZB4BW313S slika – Schneider- scope
ZB4BW313S
Bela glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povratna vzmet za vgrajeno LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB4
Združljivost izdelkov Univerzalni LED
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Z žlebičasto lečo
Okoljske značilnosti High ambient lighting environment
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,026 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Standardi IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,600 cm
Paket 1 Dolžina 5,300 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months