|
|
|
ZB4BW7A9
Podometna/podometna osvetljena tip. z dvema glavama Ø 22 brez pokrova
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetle?o tipko z dvema glavama
|
Združljivost izdelkov
|
Integrirana LED
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
2 podometni tipki + 1 centralna signalna lučka
|
Opis operaterjev
|
Črna potiska brez pokrova
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
50 mm
|
CAD celotna globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,056 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Barva označevanja
|
Bela oznaka pri zelenih, rde?ih ali ?rnih pokrov?kih
?rna oznaka, za bele pokrove
|
Profil operaterja
|
Brez kapice
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda elektri?ne sestave
|
M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
56,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
3,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
280,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,086 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|