Schneider-Electric
 
ZB4BW7L3740 slika – Schneider- scope
ZB4BW7L3740
Zelena podometna/rdeča izbočena osvetljena tip. z dvema glavama Ø 22 brez oznake
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko z dvema glavama
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 1 podometno - 1 izbočena tipka - 1 središčna signalna svetilka
Opis operaterjev Zelena neoznačena - rdeča neoznačena
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 50 mm
CAD celotna globina 30 mm
Product weight 0,056 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Barva označevanja Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih
Črna oznaka, za bele pokrove
Profil operaterja Zelena Podometna, Neoznačeno
Rdeča Izbočena, Neoznačeno
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Koda električne sestave M1 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M2 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave Osnovni podsklopi
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
IP69 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,5 cm
Paket 1 Teža 57 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,5 cm
Paket 2 Širina 3,3 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 288 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,056 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev