Schneider-Electric
 
ZB4BZ021 slika – Schneider- scope
ZB4BZ021
Kovinski komplet za podometno montažo za Ø 22 potisna tipka in signalna svetilka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Podometni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Signalna svetilka
Tipka
Komplementarno
Združljivost izdelkov ZB4BH podometno
ZB4BL
ZB4BA podometno
ZB4BV
Površinska obdelava (finish) Kromirano
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Montažni premer 30,5 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 5,300 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 32,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,860 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1280
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 54,260 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1