|
|
|
ZB4BZ022
Kovinski komplet za podom. montažo za Ø 22 izb. stikalo in osvetl. tipko
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podometni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izbirno stikalo zVisoka brušena robna ploskev inVisoka zaščita
Osvetljena tipka zVisoka brušena robna ploskev inVisoka zaščita
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
ZB4BK
ZB4BD.8
ZB4BD
ZB4BD.9
ZB4BJ
ZB4BH..3
ZB4BA.6
ZB4BW
|
Površinska obdelava (finish)
|
Kromirano
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP69K v skladu s/zDIN 40050-9 (Spredaj)
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,953 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|