Schneider-Electric
 
ZB4BZ1024 slika – Schneider- scope
ZB4BZ1024
Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritrdilno prirobnico, 1 NC, vtični konektor
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompleten sklop ohišja/kontakta
Kratko ime naprave ZB4
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Sestava naprave Ohišje
Pritrdilni obroč
Priključki - terminali Vtični konektor
Komplementarno
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 47 mm
CAD celotna globina 37 mm
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
Product weight 0,05 kg
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 10000000 ciklov, AC-15, 1 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, AC-15, 1,5 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, AC-15, 3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, DC-13, 0,15 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, DC-13, 0,4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 50 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,4 cm
Paket 2 Širina 4,5 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 251 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,556 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev