Schneider-Electric
 
ZB4FD8 slika – Schneider- scope
ZB4FD8
Izbirno stikalo za ravno montažo črna 3-pozicije
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave ZB4F
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Od desne proti centru Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Komplementarno
CAD celotna širina 36,6 mm
CAD celotna višina 36,6 mm
CAD celotna globina 47 mm
Product weight 0,078 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Koda električne sestave C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
CCC
EAC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 5,5 cm
Paket 1 Teža 72 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,3 cm
Paket 2 Širina 5,5 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 360 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,192 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1