Schneider-Electric
 
ZB4FG02 slika – Schneider- scope
ZB4FG02
Greb. sklopka, nadometna montaža, 455, 2 stabilna polož.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB4F
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 30,5 mm
Tip glave Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Črna Stikalo na ključ
Tip upravljanja Stalni
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Tip ključavnice Ključ 455
Položaj za odstranitev ključa Desna
Komplementarno
CAD celotna širina 36,6 mm
CAD celotna višina 36,6 mm
CAD celotna globina 49 mm
Product weight 0,133 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Koda električne sestave C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
IK stopnja zaščite IK06
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
CCC
EAC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 133,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev